Opublikuj swoje produkty
Hakron T-slot anchors

Hakron T-slot anchors

The T-anchor slot (T-slotanker in Dutch) transportation system for lifting and transporting concrete elements. This system consists of a deposit anchor and repeated use fitting bulbs and lifting hooks. The T-slot armature system is a simple, safe and inexpensive solution is available for small to large loads.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyt-slotankers
  • Rodzina produktuT-Lock
  • Grupa produktuAnchors
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)13
  • Głębokość (mm)13
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)0.06
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Wielka Brytania