Opublikuj swoje produkty
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit

    Hakron TSS unit

    This TSS compound are prefabricated staircases and landings easily invisible imposed. The TSS consists of an outer sleeve and an inner sliding sleeve, which with the aid of a cable in the correct position in a recess is imposed on steel shims. By using neoprene shims the sound of the staircase is to greatly reduce the rest of the building. This creates a completely invisible connection! No angled lines or other visual supports. Standard galvanized, dirt sinks on request. For TSS with Revit Rebar go to our Hakron Google Drive Link: xxx
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTSS
    • Rodzina produktuTSS Stair
    • Grupa produktuPlatform Connection
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)320
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)4.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

    Dostępny w krajach:

    Europa