Opublikuj swoje produkty
Hakron Waterstop Type W9U

Hakron Waterstop Type W9U

An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvoegenband-w9u
  • Rodzina produktuJoint Tape
  • Grupa produktuW9U
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)22500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)0.74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Wielka Brytania