Opublikuj swoje produkty
MILA
HALLA
Zarchiwizowane

MILA

The MILA lighting system offers an unlimited freedom of various shapes by combining just one light fixture. Individual light fixtures are coupled by a unique magnetic system without using other tools; this is why assembling the lighting system is very simple, allowing many alternatives in respect of the shape. Light fixtures are fitted with up-to-date LED modules installed inside a fixture made from aluminium profiles of different colours (white, black, or silver). Renowned Dutch achitect and designer Rob van Beek designed these lights.

Type of installation:
  • Surface
  • Wall mounted
  • Suspended
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymila
  • Rodzina produktuIndoor Luminaires
  • Grupa produktuMila
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-15
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)1040
  • Głębokość (mm)445
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911