Opublikuj swoje produkty
ZULI
HALLA

ZULI

The ZULI family of light fixtures comprises independent pendant lights, eye-catchers by their clear and modern design. Lights are produced with direct-indirect emanation. To produce ZULI lights a special polished parabolic louver is used by which may be achieved a light efficiency as high as 92%. These lights may be widely used especially in office buildings but also in social and representative or cultural amenities.

Type of installation:
  • Suspended
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzuli
  • Rodzina produktuIndoor Luminaires
  • Grupa produktuZULI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-14
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)50
  • Głębokość (mm)170
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911