Opublikuj swoje produkty
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    Opis
    • Surfaces: - 01000180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 30 mm • minimal installation height: 57 mm • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • connection: 3-sided • easy fixation to the floor with mounting bracket • height adjustable with the foam boards • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon • suitable for soundproof mounting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny01000XXX
    • Rodzina produktuConcealed basic set shower drains
    • Grupa produktuuBox universal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)343
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers