Opublikuj swoje produkty
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000
    hansgrohe

    Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000

    Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray
    Opis
    • · consists of: single lever kitchen mixer, baseplate · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04066000
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuAllegro E Gourmet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)14.75
    • Szerokość (cale)4.5
    • Głębokość (cale)12.56
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)4.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures