Opublikuj swoje produkty
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    hansgrohe

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter

    Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
    Opis
    • Surfaces: - 04231000 Chrome - 04231820 Brushed Nickel - 04231830 Polished Nickel Specification: • 1 function • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04231000
    • Rodzina produktuShower thermostat
    • Grupa produktuEcostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.88
    • Szerokość (cale)6.75
    • Głębokość (cale)2.56
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures