Opublikuj swoje produkty
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance
hansgrohe

Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance

3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)
Croma Showerpipe 160 1jet 2.0 GPM with single lever mixer pressure balance
Opis
  • Surfaces: - 04530000 Chrome - 04530820 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • height-adjustable hand shower holder • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • installation instructions: the adjustable handshower holder on this model should not be used with a handshower with a spray face larger than 125 mm in diameter • pressure control and volume control in one unit • temperature limitation adjustable • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny04530000
  • Rodzina produktuShower pipes with mixer
  • Grupa produktuCroma
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45.13
  • Szerokość (mm)11.13
  • Głębokość (mm)14.5
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)6.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011613
  • Nazwa ETIMShower column/panel
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures