Odniesienie unikalne: | 04772000 |
---|---|
Producent: | hansgrohe |
Rodzina produktu: | Joleena |
Grupa produktu: | Faucets |
Szerokość (cale): | 2.36 |
Wysokość (cale): | 13.25 |
Głębokość (cale): | 8.46 |
Data publikacji: | 2020-11-02 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772000 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772000 |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4059625196908 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/hansgrohe/product/04772000
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | Chrome |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (Lbs): | 2.2 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Sanitary ware |
Kod UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Opis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Opis: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Opis: | Washbasin taps |
NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
NBS Reference Opis: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numer OmniClass: | 23-31 11 00 |
Tytuł OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 190 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®