Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Odniesienie unikalne: 04772670
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Joleena
Grupa produktu: Faucets
Szerokość (cale): 2.36
Wysokość (cale): 13.25
Głębokość (cale): 8.46
Data publikacji: 2020-11-02
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (Lbs): 2.2

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Opis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Opis: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Opis: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Chrome

BIMobject®