Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Odniesienie unikalne: 04773820
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Joleena
Grupa produktu: Faucets
Szerokość (cale): 2.36
Wysokość (cale): 7.79
Głębokość (cale): 7.16
Data publikacji: 2020-11-02
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (Lbs): 1.9

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Opis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Opis: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Opis: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®