Odniesienie unikalne: | 04780830 |
---|---|
Producent: | hansgrohe |
Rodzina produktu: | Joleena |
Grupa produktu: | Overhead showers |
Szerokość (cale): | 5.75 |
Wysokość (cale): | 2.75 |
Głębokość (cale): | 5.75 |
Data publikacji: | 2020-11-02 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4059625197752 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/hansgrohe/product/04780830
Główny materiał: | |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (Lbs): | 0.3 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Prysznice |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Showers |
Kod UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Opis: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Opis: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Opis: | Shower heads |
NBS Reference Kod: | 35-06-81 |
NBS Reference Opis: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | overhead shower angle adjustable |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | wall |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®