Opublikuj swoje produkty
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(37 recenzje)
    Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 04792000 Chrome - 04792670 Matt Black - 04792800 Stainless Steel Optic - 04792830 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • flow rate limited to maximum 6 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04792670
    • Rodzina produktuKitchen Faucets
    • Grupa produktuJoleena
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)19.4
    • Szerokość (cale)5.4
    • Głębokość (cale)11.1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    Podobne produkty