Opublikuj swoje produkty
Locarno Toilet paper holder
Locarno Toilet paper holder
    hansgrohe

    Locarno Toilet paper holder

    Locarno Toilet paper holder
    Opis
    • Surfaces: - 04837000 Chrome - 04837140 Brushed Bronze - 04837250 Brushed Gold Optic - 04837670 Matt Black - 04837820 Brushed Nickel - 04837830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04837USA
    • Rodzina produktuRoll holders
    • Grupa produktuLocarno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)55
    • Szerokość (cale)7
    • Głębokość (cale)3.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings