Opublikuj swoje produkty
Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM
hansgrohe

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 1.5 GPM
Opis
  • Surfaces: - 04924820 Brushed Nickel - 04924000 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny04924USA
  • Rodzina produktuOverhead showers
  • Grupa produktuRaindance Select S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3.25
  • Szerokość (mm)9.63
  • Głębokość (mm)9.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011383
  • Nazwa ETIMShower head
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures