Opublikuj swoje produkty
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    Opis
    • Surfaces: - 13444180 n.a. Specification: • consists of: basic set, shower hose, Secubox • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13444180
    • Rodzina produktuConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)646
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures