Opublikuj swoje produkty
Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Opis
    • Surfaces: - 13622180 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13622180
    • Rodzina produktuConcealed Basic set washbasin mixer
    • Grupa produktuHansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)64
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution