Opublikuj swoje produkty
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
    hansgrohe

    PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set

    PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15081403
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuPuraVida
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)295
    • Szerokość (mm)58
    • Głębokość (mm)183
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia