Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder 15355400

Odniesienie unikalne: 15355400
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: RainSelect
Grupa produktu: Shower thermostat
Szerokość (mm): 456
Wysokość (mm): 90
Głębokość (mm): 84
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder

· consists of: Thermostat, shower holder
· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 3.22

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Opis: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour white/chrome ; chrome
Connection Size 57 mm
Connection Type G 1/2
Depth 84 mm
Height 87 mm
Length 456 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions
Length 456 mm
Name RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions 15355400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour white/chrome ; chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions
Features " - depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function - 2 outlets - simultaneous use of several outlets - Select push-button on/off control for 2 outlets - thermostat cartridge, Select valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - integrated shower support - scope of supply: handles, sleeves, escutcheon, mixing unit, buttons, FixFit and Porter integrated, non-return valve"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name RainSelect Finish set for concealed installation for 2 functions 15355400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®