Opublikuj swoje produkty
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    Opis
    • Surfaces: - 15381007 Chrome - 15381147 Brushed Bronze - 15381347 Brushed Black Chrome - 15381677 Matt Black - 15381707 Matt White - 15381997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder shower
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15381CHN
    • Rodzina produktuShower thermostat
    • Grupa produktuRainSelect
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny