Opublikuj swoje produkty
ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717
ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717

    ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717
    Opis
    • Surfaces: - 15586000 Chrome - 15586140 Brushed Bronze - 15586340 Brushed Black Chrome - 15586670 Matt Black - 15586700 Matt White Specification:
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15586XXX
    • Rodzina produktuShower thermostat
    • Grupa produktuShowerSelect Comfort Q
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures