Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Ecostat E Thermostat for concealed installation for 2 functions 15708000

Odniesienie unikalne: 15708000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Ecostat E
Grupa produktu: Shower thermostat
Szerokość (mm): 155
Wysokość (mm): 155
Głębokość (mm): 55
Data publikacji: 2016-01-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Ecostat E Thermostat for concealed installation for 2 functions

· 2 outlets
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min
· flow rate at 3 bar: 26 l/min
· thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1.55

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Flow Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Opis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Opis: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Opis: Shower Mixers
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 07.10.2016 00:00:00
Description Hansgrohe Ecostat E Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Name Hansgrohe Ecostat E Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 07.10.2016 00:00:00
Description Hansgrohe Ecostat E Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Features " · 2 outlets · thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · flow rate: 26 l/min · scope of supply: handles, sleeve, mixing unit, escutcheon, shut-off/ diverter valve"
Manufacturer Hansgrohe
Model Number 15708000
Model Reference 15708000
Name Hansgrohe Ecostat E Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®