Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Ecostat S Thermostat for concealed installation for 1 function 15757000

Odniesienie unikalne: 15757000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Ecostat S
Grupa produktu: Shower thermostat
Szerokość (mm): 150
Wysokość (mm): 150
Głębokość (mm): 52
Data publikacji: 2017-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 1 function

· 1 outlet
· thermostat cartridge, ceramic valves 90°
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1.66

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-50-24-77
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Appliance Traps
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Opis: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kod: 50-24-77
NBS Reference Opis: Sanitary Appliance Traps
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Name Ecostat S Thermostatic mixer for 1 function 15757000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15757000
Model Reference 15757000
Name Ecostat S Thermostatic mixer for 1 function 15757000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone