Opublikuj swoje produkty
Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat E Shower thermostat for exposed installation

    Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
    Opis
    • Surfaces: - 15773007 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • dirt filter included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15773007
    • Rodzina produktuShower thermostat
    • Grupa produktuEcostat E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)306
    • Głębokość (mm)96
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny