Opublikuj swoje produkty
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
hansgrohe

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
Opis
  • Surfaces: - 15784000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15,4 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny15784000
  • Rodzina produktuShower thermostat
  • Grupa produktuEcostat E
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)66
  • Szerokość (mm)306
  • Głębokość (mm)64
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011329
  • Nazwa ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures