Opublikuj swoje produkty
Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden
hansgrohe

Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden

Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden
Opis
  • Surfaces: - 15794000 Chrome Specification: • 2 functions • centre distance: 160 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 18,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny15794000
  • Rodzina produktuBath thermostat
  • Grupa produktuEcostat E
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)68
  • Szerokość (mm)306
  • Głębokość (mm)204
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)3.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010862
  • Nazwa ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures