Opublikuj swoje produkty
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation

    hansgrohe Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    Opis
    • Surfaces: - 15930180 n.a. Specification: • requires volume control • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Quattro finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15930180
    • Rodzina produktuManual shut-off & diverter valves
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)96
    • Szerokość (mm)96
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameValve parts or accessories
    • UNSPSC code40141616
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING