Opublikuj swoje produkty
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    hansgrohe

    Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic

    hansgrohe Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    Opis
    • Surfaces: - 15974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15974180
    • Rodzina produktuShut-off valves
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)69
    • Szerokość (mm)36
    • Głębokość (mm)69
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)394
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameValve parts or accessories
    • UNSPSC code40141616
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING