Opublikuj swoje produkty
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Bowl 506/380
    Opis
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny22414CHN
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuCubeStack
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)148
    • Szerokość (mm)506
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)9.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny