Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Niedostępne w Stany Zjednoczone
hansgrohe
Obserwuj
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
22431CHN
Rodzina produktu
Toilet combinations
Grupa produktu
MitaPura S
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-11-02
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
53.7
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 Description
WC suites
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Azja
Chiny
Podobne produkty
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Pobierz
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Pobierz
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Pobierz
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Pobierz
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Pobierz
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Pobierz