Opublikuj swoje produkty
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
    hansgrohe

    24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Opis
    • Surfaces: - 24330000 Chrome - 24330140 Brushed Bronze - 24330670 Matt Black - 24330700 Matt White Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,7 l/min • function from: 7,6 l/min • minimum flow pressure: 0,9 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24330XXX
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuPulsify E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)260
    • Głębokość (mm)260
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania