Opublikuj swoje produkty
ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation

    ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
    Opis
    • Surfaces: - 24360677 Matt Black - 24360707 Matt White - 24360007 Chrome Specification: • 1 function • the volume control regulates up to 30% of the water flow • temperature and volume control • hand shower holder integrated in the shelf • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 10,2 l/min • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • limited to max. 43°C at the factory • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: plastic • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • dirt filter included • Thermostat is delivered with button hand shower
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24360CHN
    • Rodzina produktuShower thermostat
    • Grupa produktuShowerTablet Select
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)74
    • Szerokość (mm)412
    • Głębokość (mm)147
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja