Opublikuj swoje produkty
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with bath thermostat
    Opis
    • Surfaces: - 26162007 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 21,2 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 10 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 6 bar • shower arm length overhead shower: 390 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26162007
    • Rodzina produktuShowerpipes with thermostat
    • Grupa produktuRaindance E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)555
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011613
    • Nazwa ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny