Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 110 cm left 26325400

Odniesienie unikalne: 26325400
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Raindance Select S
Grupa produktu: Wallbar sets
Szerokość (mm): 555
Wysokość (mm): 1215
Głębokość (mm): 260
Data publikacji: 2017-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 110 cm left

· consists of: hand shower, shower bar, shelf, shower hose, slider
· TÜV certified
· shower holder can be removed
· wallbar could be also used as grab bar
· shelf made of plastic, finish white
· shelf can be removed for cleaning
· spray type: Rain, RainAir, Whirl
· convenient diversion via Select button
· shower head size: 120 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9 l/min
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 3.34

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Opis: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numer OmniClass: 23-31 17 19
Tytuł OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour white/chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min / Unica Comfort shower set 1.10 m L
Name Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica Comfort shower set 1.10 m L 26325400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour white/chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min / Unica Comfort shower set 1.10 m L
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26325400
Model Reference 26325400
Name Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica Comfort shower set 1.10 m L 26325400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®