Opublikuj swoje produkty
Crometta Hand shower Vario
Crometta Hand shower Vario
    hansgrohe

    Crometta Hand shower Vario

    Crometta Hand shower 100 Vario
    Opis
    • Surfaces: - 26330402 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26330402
    • Rodzina produktuHand showers
    • Grupa produktuCrometta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)332
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)64
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)170
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures