Opublikuj swoje produkty
26422XXX Vernis Blend Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm
26422XXX Vernis Blend Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm
    hansgrohe

    26422XXX Vernis Blend Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm

    Vernis Blend Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm
    Opis
    • Surfaces: - 26422670 czarny matowy Specification: • w składzie: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak • wielkość: 100 mm • strumień: Rain, IntenseRain • zmiana strumienia poprzez obrót • regulacja nachylenia suwaka w zakresie 45° • przepływ max. przy 3 bar: 15,2 l/min • średnica drążka: 22 mm • długość rury pionowej: 669 mm • rura pionowa: okrągły • rozstaw otworów 625 mm • wsporniki ścienne z tworzywa
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26422XXX
    • Rodzina produktuWallbar sets
    • Grupa produktuVernis Blend
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)669
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)268
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010109
    • Nazwa ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures