Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Raindance Overhead shower 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min 26481000

Odniesienie unikalne: 26481000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Raindance
Grupa produktu: Overhead Showers
Szerokość (mm): 260
Wysokość (mm): 3
Głębokość (mm): 260
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Raindance Overhead shower 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min

· shower head size: 240 mm
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: flush with the ceiling
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 2.57

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Opis: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 19
Tytuł OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour chrome
Depth 260 mm
Material metal
Mounting fixed
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/11/2017 12:00:00 AM
Description Raindance 260 x 260 mm Air 1jet overhead shower EcoSmart
Name Raindance 260 x 260 mm Air 1jet overhead shower EcoSmart 26481000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/11/2017 12:00:00 AM
Description Raindance 260 x 260 mm Air 1jet overhead shower EcoSmart
Features - shower head size: 240 mm - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - installation type: flush with the ceiling - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material metal
Model Number 26481000
Model Reference 26481000
Name Raindance 260 x 260 mm Air 1jet overhead shower EcoSmart 26481000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®