Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Crometta S Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min 26724000

Odniesienie unikalne: 26724000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Crometta S
Grupa produktu: Overhead showers
Szerokość (mm): 240
Wysokość (mm): 60
Głębokość (mm): 240
Data publikacji: 2017-06-02
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Crometta S Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min

· shower head size: 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: plastic
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 0.59

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20
Uniclass 2015 Opis: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numer OmniClass: 23-19 31 17
Tytuł OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta S 240 1jet overhead shower EcoSmart 9 l/min
Name Crometta S 240 1jet overhead shower EcoSmart 26724000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta S 240 1jet overhead shower EcoSmart 9 l/min
Features " - shower head size: 240 mm - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: plastic - installation type: ceiling or wall - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Crometta S 240 1jet overhead shower EcoSmart 26724000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®