Opublikuj swoje produkty
Crometta E Overhead shower 240 1jet
Crometta E Overhead shower 240 1jet
    hansgrohe

    Crometta E Overhead shower 240 1jet

    Crometta E Overhead shower 240 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 26726670 Matt Black - 26726000 Chrome - 26726340 Brushed Black Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 15,9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15,9 l/min • function from: 8,9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26726000
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuCrometta E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures