Opublikuj swoje produkty
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
Opis
  • Surfaces: - 26867007 Chrome - 26867147 Brushed Bronze - 26867347 Brushed Black Chrome - 26867677 Matt Black - 26867707 Matt White - 26867997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 10,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny26867007
  • Rodzina produktuHand showers
  • Grupa produktuRainfinity
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)48
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)110
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010161
  • Nazwa ETIMHand shower
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja
Chiny