Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min 26867700

Odniesienie unikalne: 26867700
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Rainfinity
Grupa produktu: Hand showers
Szerokość (mm): 48
Wysokość (mm): 230
Głębokość (mm): 25
Data publikacji: 2019-03-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min

Rainfinity: the ultimate in showering indulgence

The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.

· shower head size: 100 mm
· spray type: PowderRain
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Opis: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Application Hand shower
Material Chrome
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Chrome

BIMobject®