Opublikuj swoje produkty
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    Opis
    • Surfaces: - 27008000 Satin Chrome - 27008400 White/Chrome Specification: • consists of: shower panel, overhead shower, baton hand shower, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance S 180 Air • shower head size: 180 mm • spray type (overhead shower): RainAir, wide flood jet • shower arm length: 420 mm • adjustable height: 200 mm • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 14 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2,2 bar • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • centre distance: 150 ± 12 mm • connection thread G ½ • site: wall • mounting type: exposed installation • suitable for continuous flow water heaters • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 2,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27008000
    • Rodzina produktuShowerpipe
    • Grupa produktuRaindance
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1311
    • Szerokość (mm)547
    • Głębokość (mm)512
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011613
    • Nazwa ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania