Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat 27298000

Odniesienie unikalne: 27298000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Crometta E
Grupa produktu: Showerpipes with thermostat
Szerokość (mm): 304
Wysokość (mm): 1775
Głębokość (mm): 470
Data publikacji: 2017-06-02
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower
hose, slider
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· overhead shower Crometta E 240
· shower head size: 240 x 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· operating pressure: min. 0.15 MPa/max. 1 MPa
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 350 mm
· thermostat Ecostat Comfort
· flow rate bath filler: 20 l/min
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder
· rising pipe can be shortened in height


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 5.24

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20
Uniclass 2015 Opis: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numer OmniClass: 23-19 31 17
Tytuł OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Features " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - thermostat Ecostat Comfort - flow rate bath filler: 20 l/min - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - height-adjustable hand shower holder"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®