Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min with ShowerTablet 350 27362000

Odniesienie unikalne: 27362000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Raindance E
Grupa produktu: Showerpipes with thermostat
Szerokość (mm): 383
Wysokość (mm): 1468
Głębokość (mm): 555
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min with ShowerTablet 350

· consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower
hose, shower holder
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· will not run two outlets at same time
· overhead shower Raindance E 300 Air 1jet
· shower head size: 300 x 300 mm
· overhead shower angle adjustable
· shelf made of safety glass
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 405 mm
· thermostat ShowerTablet 350
· shelf finish: aluminium anodized
· isolated water conduction
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· wall bar: 1,000 mm


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 11.85

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Opis: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour chrome
Depth 300 mm
Mounting fixed
Width 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST EcoSmart 9 l/min
Name Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST 27362000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST EcoSmart 9 l/min
Features " - 90 degrees position adjustable slider, pivots left and right, up and down - will not run two outlets at same time - overhead shower Raindance E 300 Air 1jet - shower head size: 300 x 300 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 405 mm - thermostat ShowerTablet 350 - shelf finish: aluminium anodized - isolated water conduction - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - Wall bar: 1,000 mm"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST 27362000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®