Opublikuj swoje produkty
Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
    Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
    Opis
    • Surfaces: - 27378000 Chrome - 27378400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 301 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27378000
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuRaindance Select S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1463
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures