Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

FixFit Wall outlet S without non-return valve 27453000

Odniesienie unikalne: 27453000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Fixfit
Grupa produktu: Wall outlet
Szerokość (mm): 60
Wysokość (mm): 152
Głębokość (mm): 38
Data publikacji: 2017-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
FixFit Wall outlet S without non-return valve

· metal connection angle


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 0.1

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Zawory
Klasyfikacja IFC: Valve
Nazwa UNSPSC: Valve parts or accessories
Kod UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Kod: L7117
Uniclass 1.4 Opis: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94
Uniclass 2.0 Opis: Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54
Uniclass 2015 Opis: Valve products
NBS Reference Kod: 94-94
NBS Reference Opis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Numer OmniClass: 23-27 31 00
Tytuł OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle
Name Fixfit S wall outlet 27453000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27453000
Model Reference 27453000
Name Fixfit S wall outlet 27453000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®