Odniesienie unikalne: | 27505000 |
---|---|
Producent: | hansgrohe |
Rodzina produktu: | Fixfit |
Grupa produktu: | Wall outlet |
Szerokość (mm): | 60 |
Wysokość (mm): | 159 |
Głębokość (mm): | 40 |
Data publikacji: | 2016-01-12 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4011097678733 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/hansgrohe/product/27505000
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 0.13 |
Kategoria BIMobject: | Hydraulika - Zawory |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Valve |
Nazwa UNSPSC: | Valve parts or accessories |
Kod UNSPSC: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7117 |
Uniclass 1.4 Opis: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Opis: | Valves |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Opis: | Valve products |
NBS Reference Kod: | 94-94 |
NBS Reference Opis: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
Numer OmniClass: | 23-27 31 00 |
Tytuł OmniClass: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit E wall outlet with non-return valve and pivot joint |
Name | Fixfit E wall outlet 27505000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit E wall outlet with non-return valve and pivot joint |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27505000 |
Model Reference | 27505000 |
Name | Fixfit E wall outlet 27505000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®