Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm 27654000

Odniesienie unikalne: 27654000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Raindance Select S
Grupa produktu: Wallbar sets
Szerokość (mm): 153
Wysokość (mm): 718
Głębokość (mm): 310
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)

Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm

Gentle, soothing and quiet: the new cocoon shower experience
Do you love "cocooning", too? That safe feeling of homely happiness? Then you will surely like the idea of your own private spa at home. The thousands of fine, micro droplets of the new hansgrohe PowderRain jet type will envelop you in a sensual cocoon. Immerse yourself in your new sanctuary, let your thoughts drift and enjoy quiet, soothing, deep relaxation.

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: PowderRain, Rain, Whirl
· convenient diversion via Select button
· shower head size: 125 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 12 l/min
· bar width: 22 mm
· chrome-plated wall supports of plastic
· wall mounting: screw fastening


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1.22

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Opis: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour chrome
Material wall supports of plastic
Mounting wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour chrome
Material wall supports of plastic

BIMobject®