Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
WallStoris Squeegee
Niedostępne w Stany Zjednoczone
hansgrohe
Obserwuj
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
27916CHN
Rodzina produktu
supplies accessoires
Grupa produktu
WallStoris
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-11-02
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
44
Szerokość (mm)
195
Głębokość (mm)
10
Linki
Linki
Url produktu
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Plastikowy
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
55
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
CSI UniFormat II Code
D2090
CSI UniFormat II Title
Other Plumbing Systems
Dostępny w krajach:
Azja
Chiny
Podobne produkty
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Pobierz
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Pobierz
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Pobierz
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Pobierz
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Pobierz
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Pobierz